FC-301P15KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5314

Convertidores de Frecuencia
FC-301P15KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
15kW, Trifásica
380-480V CA, IP66
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1 480x242x260mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P15KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 22.28 kg
Peso neto 21.33 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427326644

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia nominal P15K 15kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E66 IP66
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor B1 B1 480x242x260mm (Al x An x F)
Código descriptivo parte 1 FC-301P15KT4E66H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 15
Potencia 110% (NO) [KW] 18.5
Altura [mm] 494,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0
Profundidad [mm] 261,0
Profund. con opci?n A/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Pérdidas de potencia NO [W] 465
Pérdidas de potencia NO [W] 465
Pérdidas de potencia HO [W] 379
Pérdidas de potencia HO [W] 379
Intensidad nominal (NO) [A] 37.5
Intensidad intermit. (NO) [A] 41.2
Intensidad nominal (NO) [A] 34
Intensidad intermit. (NO) [A] 37.4
Intensidad nominal (HO) [A] 32
Intensidad intermit. (HO) [A] 51.2
Intensidad nominal (HO) [A] 27
Intensidad intermit. (HO) [A] 43.2
Peso bruto calculado [kg] 22.28
Peso neto calculado [kg] 21.33
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P15KT4E66H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality