VLT® Resolver Input MCB 103, coated
130B1227
Resolver extension for FC 300. Enables the connection of the following
Resolver types:
Input voltage: 4..8 Vrms
Input frequency: 2.5..15 kHz
Number of resolver poles: 2 or 4
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Resolver extension for FC 300. Enables the connection of the following
Resolver types:
Input voltage: 4..8 Vrms
Input frequency: 2.5..15 kHz
Number of resolver poles: 2 or 4
Peso bruto | 0.4 kg |
Peso neto | 0.4 kg |
Volume | 3.632 dm3 |
EAN | 5710107611607 |
Peso bruto | 0.4 kg |
Peso neto | 0.4 kg |
Volume | 3.632 dm3 |
EAN | 5710107611607 |
Opción B | (BX) Opción B no incluida |
Opción B | (BX) Opción B no incluida |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Categoría DrivePro |
Repuesto de autoservicio Repuesto |
Opción B | Resolver |
Categoría DrivePro |
Repuesto de autoservicio Repuesto |
Opción B | Resolver |