Adapter Plate, 338x279mm

130B0056

Con la placa del adaptador, puede sustituir un VLT® 3000 por un convertidor FC sin tener que perforar nuevos orificios para el convertidor FC. Esto facilita y acelera la sustitución de un VLT® 3000, y dado que no se requieren perforaciones, los componentes eléctricos no sufren daños debidos a las virutas.

Es posible instalar uno o dos convertidores FC en la misma ubicación que un VLT® 3000. O un convertidor FC con una opción C de tamaño completo (por ejemplo, MCO305).

Los siguientes VLT® 3000 se pueden montar en la placa del adaptador 130B0056:
IP00/21: VLT3002-3004 de 220/380/500 V, sin freno

Detalles del producto

Peso bruto 1.33 kg
Peso neto 1.33 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612512

ACCESSORIES for FC-321

Tamaño Chasis A2
VLT serie 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Tamaño del bastidor A2

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Tamaño Chasis A2

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Tamaño Chasis A2

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Tamaño Chasis A2

Options

Options Adapter category options

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality