Compresor alternativo, NUG100NAa
125B3344
Refrigerante(s): R290, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R290, Uso de segmento: Refrigeración LT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50
Peso bruto | 12.3 Kg |
Peso neto | 12.3 Kg |
Volume | 12.1 Liter |
EAN | 5715162726877 |
Peso bruto | 12.3 Kg |
Peso neto | 12.3 Kg |
Volume | 12.1 Liter |
EAN | 5715162726877 |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 83 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 92 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 177 mm |
Altura total [mm] | 183 mm |
Aplicaciones |
LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 300 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 60-61 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 6 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.15 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 15 A |
Código de configuración | Individual |
Description | NUG100NAa |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.5 mm |
Economizador | No |
Family | U |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 11.2 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 2.3 A |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | NUG100NAa |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor U |
Refrigerante(s) | R290 |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 21.3 |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tipo | NUG100 |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 198 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 10.5 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 40 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 70 ° |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 83 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 92 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 177 mm |
Altura total [mm] | 183 mm |
Aplicaciones |
LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 300 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 60-61 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 6 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.15 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 15 A |
Código de configuración | Individual |
Description | NUG100NAa |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 8.1 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 6.5 mm |
Economizador | No |
Family | U |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 11.2 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 2.3 A |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | NUG100NAa |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Reciprocating compressor U |
Refrigerante(s) | R290 |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 21.3 |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tipo | NUG100 |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 198 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 10.5 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 40 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 70 ° |