Compresor alternativo, GE70TG
125B1739
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50 230/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50 230/1/60
Peso bruto | 8.95 Kilogram |
Peso neto | 8.7 Kilogram |
Volume | 10.4 Liter |
EAN | 5715162722671 |
Peso bruto | 8.95 Kilogram |
Peso neto | 8.7 Kilogram |
Volume | 10.4 Liter |
EAN | 5715162722671 |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 82 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 95 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 177 mm |
Altura total [mm] | 180 mm |
Aplicaciones |
HBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 220 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 60-61 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.45 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 14 A |
Corriente de conexión HST 60 Hz [A] | 14 A |
Código de configuración | Individual |
Description | GE70TG |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 4.9 mm |
Economizador | No |
Family | E |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación | UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 14 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 14 A |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | GE70TG |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor E |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 23.3 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 10.5 |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tipo | GE70 |
Tipo de motor | CSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración MT Refrigeración HT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 6.7 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 40 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 70 ° |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 82 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 95 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 177 mm |
Altura total [mm] | 180 mm |
Aplicaciones |
HBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 220 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 60-61 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.45 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 14 A |
Corriente de conexión HST 60 Hz [A] | 14 A |
Código de configuración | Individual |
Description | GE70TG |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 6.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 4.9 mm |
Economizador | No |
Family | E |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación | UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 14 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 14 A |
Material de la conexión de aspiración | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga | Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso | Acero chapado en Cu |
Model number | GE70TG |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor E |
Refrigerante(s) | R134a |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 23.3 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 10.5 |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tipo | GE70 |
Tipo de motor | CSIR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento |
Refrigeración MT Refrigeración HT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 240 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 255 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 255 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 187 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 6.7 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 40 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 70 ° |