Compresor alternativo, CS30TB

123B6002

Refrigerante(s): R134a; R513A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 23.1 Kilogram
Peso neto 22.7 Kilogram
Volumen 22 Liter
EAN 5702424672256

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 171 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 261 mm
Altura desde la placa base [mm] 276 mm
Altura total [mm] 282 mm
Aplicaciones HBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 887 cm³
Capacitancia condensador de arranque 72-88 µF
Capacitancia del condensador de funcionamiento 16 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.7 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] 29 A
Código de configuración Individual
Description CS30TB
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 9.7 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 12.7 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 8 mm
Economizador No
Family S
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220/1/50
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CCC
VDE
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA HST 50 Hz [A] 29 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
MCC 8.80 A
Model number CS30TB
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor S
Refrigerante(s) R134a
R513A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 8.06
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 2.04
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 115 °C
Tipo CS30
Tipo de embalaje Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc
Tipo de motor CSR
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uso de segmento Refrigeración HT
Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 264 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 198 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Volumen desplazam. [cm3] 29.95 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 0 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 63 °
Ángulo de la conexión de proceso 0 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality