Compresor scroll, HHP021T5LP6

121U9012

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Calefacción, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete individual/pallet

Detalles del producto

Peso bruto 35.75 Kilogram
Peso neto 31.75 Kilogram
Volumen 44.888 Liter
EAN 5702428378710

 

Aceite PVE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 379 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 250 mm
Altura total [mm] 413 mm
Anchura [mm] 239 mm
Capacidad del condensador A 60 µF
Capacidad del condensador B 145-175 µF
Carga de aceite [L] 1.06 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 3.63 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Color Negro
Conexiones eléctricas Pala
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description HHP021T5
Diámetro [mm] 165 mm
Economizador No
Ecualización de gas Ninguna
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HHP
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete individual/pallet
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240/1/50
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
Igualación de aceite None
In scope of WEEE and contain batteries No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud. [mm] 239 mm
LRA 69 A
Material de la conexión de aspiración -
MCC 24 A
Model number HHP021T5LP6
Montaje del visor None
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Nombre de producto Scroll compressor HHP
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0XC6301B-2
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 160HV
Refrigerante(s) R407C
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 1.27
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 0.73
RLA 17.1 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores y manguitos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Scroll
Tensión del condensador A [V] 370 V
Tipo HHP021
Tipo de conexión Soldar cobre
Técnica de la marca Compresor scroll
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 6
Uso de segmento Calefacción
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 264 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 198 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen desplazam. [cm3] 46 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality