Compresor scroll, MLZ030T2LQ9A

121L8765

Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 41.76 Kilogram
Peso neto 31.5 Kilogram
Volumen 0.1 Cubic meter
EAN 5702424059668

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 280 mm
Altura total [mm] 455 mm
Carga de aceite [L] 1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Color Azul
Conexiones eléctricas Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description MLZ030T2A
Diámetro [mm] 184 mm
Drenaje de aceite 1/4'' roscar
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 200-220/3/50 208-230/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UKCA
UL
Igualación de aceite None
Inyección de líquido No
LRA 120 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 26 A
Model number MLZ030T2LQ9A
Montaje del visor Roscado
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Nombre de producto Scroll compressor MLZ
Norma del racor Rotolock
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0XR6298B-2
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par del visor [Nm] 53 N-m
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 215PZ
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] 0.67
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] 0.67
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] 0.68
RLA 16.7 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Scroll
Tensión del condensador A [V] 370 V
Tipo MLZ030A
Tipo de conexión Rotolock
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Refrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 242 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 200 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 208 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 180 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 46 cP
Volumen desplazam. [cm3] 68.79 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality