Compresor scroll, HRP040T5LP6
121L1929
Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete individual
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete individual
Peso bruto | 34.5 Kg |
Peso neto | 30.5 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424061692 |
Peso bruto | 34.5 Kg |
Peso neto | 30.5 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424061692 |
Aceite | PVE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 379 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 250 mm |
Altura total [mm] | 413 mm |
Anchura [mm] | 239 mm |
Capacidad del condensador A | 70 µF |
Capacidad del condensador B | 145-175 µF |
Carga de aceite [L] | 1.06 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.63 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | HRP040T5 |
Diámetro [mm] | 165 mm |
Economizador | No |
Ecualización de gas | Ninguna |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 239 mm |
LRA | 97 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HRP040T5LP6 |
Modelo del relé | 3ARR3*3AL* |
Montaje del visor | None |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Norma del racor | ODF |
Número de esquema | 0XC6301B-2 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 320HV |
Refrigerante(s) | R407C |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 1.51 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.69 |
RLA | 16 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Scroll |
Tensión del condensador A [V] | 370 V |
Tensión del condensador B [V] | 330 V |
Tipo | HRP040 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 207 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viscosidad [cP] | 68 cP |
Volumen desplazam. [cm3] | 54.4 cm³ |
Aceite | PVE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 379 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 250 mm |
Altura total [mm] | 413 mm |
Anchura [mm] | 239 mm |
Capacidad del condensador A | 70 µF |
Capacidad del condensador B | 145-175 µF |
Carga de aceite [L] | 1.06 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.63 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP22 |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | HRP040T5 |
Diámetro [mm] | 165 mm |
Economizador | No |
Ecualización de gas | Ninguna |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite | None |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 239 mm |
LRA | 97 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HRP040T5LP6 |
Modelo del relé | 3ARR3*3AL* |
Montaje del visor | None |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Norma del racor | ODF |
Número de esquema | 0XC6301B-2 |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | None |
Referencias de aceite | 320HV |
Refrigerante(s) | R407C |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 1.51 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.69 |
RLA | 16 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Scroll |
Tensión del condensador A [V] | 370 V |
Tensión del condensador B [V] | 330 V |
Tipo | HRP040 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 207 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viscosidad [cP] | 68 cP |
Volumen desplazam. [cm3] | 54.4 cm³ |