Compresor scroll, HLP081T4LC8

120U1786

Este producto ha sido descatalogado.

Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual/pallet

Detalles del producto

Peso bruto 44.08 Kilogram
Peso neto 40.08 Kilogram
Volumen 43.391 Liter
EAN 5702428223805

 

Aceite PVE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 280 mm
Altura total [mm] 455 mm
Anchura [mm] 239 mm
Carga de aceite [L] 1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Color Negro
Conexiones eléctricas Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description HLP081T4
Diámetro [mm] 184 mm
Economizador No
Ecualización de gas Soldado
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLP
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual/pallet
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
Igualación de aceite None
In scope of WEEE and contain batteries No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud. [mm] 239 mm
LRA 87 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 17 A
Model number HLP081T4LC8
Montaje del visor None
N.° de expediente SCIP 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor HLP
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0XR6089B-2
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 320HV
Refrigerante(s) R407C
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] 2.12
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] 2.09
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] 2.07
RLA 11 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores y manguitos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tecnología Scroll
Tipo HLP081
Tipo de conexión Soldar cobre
Técnica de la marca Compresor scroll
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 16
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 68 cP
Volumen desplazam. [cm3] 110.94 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality