Compresor scroll, SH240A4ABF

120H0299

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 112.35 Kilogram
Peso neto 107 Kilogram
Volumen 0.23 Cubic meter
EAN 5702428980807

 

Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 618 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 302 mm
Altura del embalaje [mm] 698 mm
Altura total [mm] 653 mm
Anchura del embalaje [mm] 400 mm
Carga de aceite [L] 6.1 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 13.5 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Stud M5
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description SH240-4
Diámetro [mm] 318 mm
Drenaje de aceite 1/4'' roscar
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
HP de prueba [bar] [Max] 48.7 bar
HP, fábrica [bar] 0 bar
Igualación de aceite 2-1/4'' Rotolock
In scope of WEEE and contain batteries No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 470 mm
LP de prueba [bar] [Max] 34.3 bar
LP, fábrica [bar] 0 bar
LRA 215 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 51 A
Model number SH240A4ABF
Montaje del visor Roscado
Módulo incorporado Módulo de protección electrónica montado en caja terminal
N.° de expediente SCIP eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor SH
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8556208
Par de drenaje de aceite [Nm] 35 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 21 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Peso del embalaje [Kg] 116 kg
Protección anti-rotación inversa Módulo electrónico
Protección de motor Módulo de protección electrónica, 110/240 V
Prueba dif. [bar] [Max] 37 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.7 Ohm
RLA 36.4 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores rígidos, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Scroll
Tipo SH240
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 52 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 440 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 2.5 L
Volumen del lado de baja 28.5 L
Volumen desplazam. [cm3] 227.6 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality