Compresor scroll, SH240A4AAF
120H0291
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Peso bruto | 112.35 Kg |
Peso neto | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980814 |
Peso bruto | 112.35 Kg |
Peso neto | 107 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980814 |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 618 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 302 mm |
Altura del embalaje [mm] | 698 mm |
Altura total [mm] | 653 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 400 mm |
Carga de aceite [L] | 6.1 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 13.5 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Stud M5 |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | SH240-4 |
Diámetro [mm] | 318 mm |
Drenaje de aceite | 1/4'' roscar |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] | 48.7 bar |
HP, fábrica [bar] | 0 bar |
Igualación de aceite | 2-1/4'' Rotolock |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 470 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 34.3 bar |
LP, fábrica [bar] | 0 bar |
LRA | 215 A |
Manguito del racor | ODF |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4AAF |
Montaje del visor | Roscado |
Módulo incorporado | Módulo de protección electrónica montado en caja terminal |
N.° de expediente SCIP | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8556208 |
Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 4 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
Par de montaje [Nm] | 21 N-m |
Par del visor [Nm] | 50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] | 116 kg |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Protección anti-rotación inversa | Módulo electrónico |
Protección de motor | Módulo de protección electrónica, 24 V CA |
Prueba dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerante(s) | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.7 Ohm |
RLA | 36.4 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores rígidos, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | SH240 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 52 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 440 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 2.5 L |
Volumen del lado de baja | 28.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 227.6 cm³ |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 618 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 302 mm |
Altura del embalaje [mm] | 698 mm |
Altura total [mm] | 653 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 400 mm |
Carga de aceite [L] | 6.1 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 13.5 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Stud M5 |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Description | SH240-4 |
Diámetro [mm] | 318 mm |
Drenaje de aceite | 1/4'' roscar |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] | 48.7 bar |
HP, fábrica [bar] | 0 bar |
Igualación de aceite | 2-1/4'' Rotolock |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 470 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 34.3 bar |
LP, fábrica [bar] | 0 bar |
LRA | 215 A |
Manguito del racor | ODF |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 51 A |
Model number | SH240A4AAF |
Montaje del visor | Roscado |
Módulo incorporado | Módulo de protección electrónica montado en caja terminal |
N.° de expediente SCIP | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8556208 |
Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 4 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
Par de montaje [Nm] | 21 N-m |
Par del visor [Nm] | 50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] | 116 kg |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Protección anti-rotación inversa | Módulo electrónico |
Protección de motor | Módulo de protección electrónica, 24 V CA |
Prueba dif. [bar] [Max] | 37 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerante(s) | R410A |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.7 Ohm |
RLA | 36.4 A |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores rígidos, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | SH240 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 52 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 400 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 440 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 2.5 L |
Volumen del lado de baja | 28.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 227.6 cm³ |