Compresor scroll, VZH170CGDMA
120G0316
Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R452B; R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Peso bruto | 161.75 Kg |
Peso neto | 107.144 Kg |
Volume | 0.225 Cubic.mtr |
EAN | 5702424536251 |
Peso bruto | 161.75 Kg |
Peso neto | 107.144 Kg |
Volume | 0.225 Cubic.mtr |
EAN | 5702424536251 |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 637 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 321 mm |
Altura total [mm] | 672 mm |
Carga de aceite [L] | 7.7 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 13 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad | Inverter |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] | 58.5 A |
Código de configuración | Individual |
Description | VZH170CGM |
Diámetro [mm] | 318 mm |
Drenaje de aceite | None |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 25 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite | 1-3/4" Rotolock |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGDMA |
Montaje del visor | Instalado en OEQ |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8551200 |
Oil level switch port | Yes |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de montaje [Nm] | 21 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerante(s) |
R410A R452B R454B |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.05 Ohm |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | VZH170 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 51 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 4 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 480 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 480 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 528 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 528 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 342 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 2.9 L |
Volumen del lado de baja | 29.9 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 170.2 cm³ |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 637 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 321 mm |
Altura total [mm] | 672 mm |
Carga de aceite [L] | 7.7 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 13 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad | Inverter |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] | 58.5 A |
Código de configuración | Individual |
Description | VZH170CGM |
Diámetro [mm] | 318 mm |
Drenaje de aceite | None |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 25 - 100 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-480/3/50-60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite | 1-3/4" Rotolock |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Model number | VZH170CGDMA |
Montaje del visor | Instalado en OEQ |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8551200 |
Oil level switch port | Yes |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de montaje [Nm] | 21 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Protección de motor | Protección del motor por convertidor de frecuencia |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerante(s) |
R410A R452B R454B |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.05 Ohm |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | VZH170 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 51 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 4 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 480 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 480 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 528 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 528 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 342 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 2.9 L |
Volumen del lado de baja | 29.9 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 170.2 cm³ |