Compresor alternativo, NTZ215A4LR1B

120F0240

Refrigerante(s): R404A; R452A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 68.25 Kilogram
Peso neto 63.67 Kilogram
Volumen 100.75 Liter
EAN 5702428521123

 

Altura de conexión de descarga [mm] 125 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 233 mm
Altura total [mm] 519 mm
Carga de aceite [L] 3.9 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 4
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description NTZ215-4B
Diámetro [mm] 352 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family NTZ
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 400/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UKCA
HP de prueba [bar] [Max] 30 bar
HP, fábrica [bar] 25 bar
Igualación de aceite 3/8'' roscar SAE
In scope of WEEE and contain batteries No
LP de prueba [bar] [Max] 25 bar
LP, fábrica [bar] 25 bar
LRA 74 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 22.3 A
Model number NTZ215A4LR1B
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Reciprocating compressor NTZ
Norma del racor Rotolock
Nota de racor (enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8504010f
Par de equilibrado de aceite [Nm] 30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 3 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max] 30 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Racores incorporado Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite 175PZ
Refrigerante(s) R404A
R452A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 2.23 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tecnología Alternativo
Tipo NTZ215
Tipo de conexión Rotolock
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 50 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 340 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Volumen del lado de alta 1.2 L
Volumen del lado de baja 31 L
Volumen desplazam. [cm3] 215 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality