Electrical component, Condensador de arranque

117U5017

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

Detalles del producto

Peso bruto 0.06 Kilogram
Peso neto 0.06 Kilogram
Volume 0.167 Liter
EAN 5702428540810

 

Capacidad del condensador A 80 µF
Capacidad del condensador B 80,0 uF
Description START CAPACITOR 80µF, 220V - SC
Family Electrical component
Grupo de productos Reciprocating accessories
Homologación CQC
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Electrical component
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 6 mm
Tamaño de conexión [in] 1/4 in
Tensión del condensador B [V] 220 V
Tipo Start capacitor
Técnica de la marca Reciprocating accessories

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality