Electrical component, Condensador de arranque

117U5015

START CAPACITOR 80µF, 220V - FR,NL

Detalles del producto

Peso bruto 0.102 Kilogram
Peso neto 0.102 Kilogram
Volume 0.186 Liter
EAN 5702428585934

 

Capacidad del condensador A 80 µF
Capacidad del condensador B 80,0 uF
Description START CAPACITOR 80µF, 220V - FR,NL
Family Electrical component
Grupo de productos Reciprocating accessories
Homologación CQC
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Electrical component
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 6 mm
Tamaño de conexión [in] 1/4 in
Tensión del condensador B [V] 220 V
Tipo Start capacitor
Técnica de la marca Reciprocating accessories

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality