Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW05G

114X7099

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50 230/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 59.58 Kilogram
Peso neto 52 Kilogram
Volumen 309.672 Liter
EAN 5702428561990

 

Altura total [mm] 530 mm
Anchura [mm] 910 mm
Aplicaciones MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC12G
Conexión de la línea de líquido [in] 3/8 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 60 W
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.24 A
Código eléctrico G
Description OP-MSGM012SCW05G
Diámetro del ventilador [mm] 365 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/1/50 230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
Homologación del recipiente CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud. [mm] 364 mm
MCC 3.17 A
Min fuse rating [A] 4 A
Model number OP-MSGM012SCW05G
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] 51 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 31 dBA
Nombre de producto Package unit
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 25 W
Refrigerante(s) R134a
R513A
RLA 12.4 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 365 mm
Tecnología Alternativo
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 254 V
Tensión, 50 Hz [V] 230 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 254 V
Tensión, 60 Hz [V] 198 V
Tipo Optyma™ Slim Pack W05
Tipo cubierta/rejilla de ventilador H1
Tipo de condensador A7
Tipo de conexión SOLDAR
UK RoHS compliance Out of scope
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 254 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 230 V
Versión W05
Volumen interno de la batería del condensador 0.39 L
Volumen recipiente [L] 1.3 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality