Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW05E

114X7090

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Detalles del producto

Peso bruto 80 Kilogram
Peso neto 65 Kilogram
Volumen 552.12 Liter
EAN 5702428562089

 

Altura total [mm] 540 mm
Anchura [mm] 1079 mm
Aplicaciones LBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-4
Conexión de la línea de líquido [in] 1/2 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 110 W
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.47 A
Código eléctrico E
Description OP-LSQM068NTW05E
Diámetro del ventilador [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
Homologación del recipiente CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.71
Longitud. [mm] 464 mm
MCC 8.4 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LSQM068NTW05E
N.° de expediente SCIP 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
N.º de fases (compresor) 3
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] 63 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 43 dBA
Nombre de producto Package unit
Nombre del producto en el expediente SCIP OPTYMA W05
Número de ventiladores 1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 68 W
Refrigerante(s) R404A
R452A
R507A
RLA 25 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 450 mm
Tecnología Alternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] 230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] 230 V
Tensión, 50 Hz [V] 380 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 415 V
Tipo Optyma™ Slim Pack W05
Tipo cubierta/rejilla de ventilador B2
Tipo de condensador D7
Tipo de conexión SOLDAR
UK RoHS compliance Out of scope
Uso de segmento Baja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Versión W05
Volumen interno de la batería del condensador 0.58 L
Volumen recipiente [L] 3.4 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality