Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW05G

114X7065

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 85 Kilogram
Peso neto 70 Kilogram
Volumen 564.48 Liter
EAN 5702428562324

 

Altura total [mm] 690 mm
Anchura [mm] 1079 mm
Aplicaciones MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ026T5
Conexión de la línea de líquido [in] 1/2 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 110 W
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.47 A
Código eléctrico G
Description OP-MSXM057MLW05G
Diámetro del ventilador [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 3.81
Homologación del recipiente CE
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud. [mm] 464 mm
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 5.87 kW
MCC 26 A
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-MSXM057MLW05G
N.° de expediente SCIP 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] 62 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 42 dBA
Nombre de producto Package unit
Nombre del producto en el expediente SCIP OPTYMA W05
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 73 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 68 W
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
RLA 16.7 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 450 mm
Tecnología Scroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] 230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] 230 V
Tensión, 50 Hz [V] 220 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 240 V
Tipo Optyma™ Slim Pack W05
Tipo cubierta/rejilla de ventilador B2
Tipo de condensador D7
Tipo de conexión SOLDAR
Tipo de relé de sobrecarga LRE32
UK RoHS compliance Out of scope
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 220 V
Versión W05
Volumen interno de la batería del condensador 0.58 L
Volumen recipiente [L] 3.4 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality