Optyma™ Plus, OP-MPSM030CSP00G

114X4244

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A; R1234yf, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 119 Kilogram
Peso neto 70 Kilogram
Volumen 634.368 Liter
EAN 5702424288754

 

Altura total [mm] 813 mm
Anchura [mm] 1090 mm
Aplicaciones MBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model CS30TB
Condenser volume (L) 0.58
Conexión de la línea de líquido [in] 1/2 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 110 W
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.47 A
Código eléctrico G
Description OP-MPSM030CSP00G
Diámetro del ventilador [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Filter Drier Volume (L) 0.17
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 1.65
Homologación CE
Homologación del recipiente CE
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud. [mm] 480 mm
LRA 29 A
MCC 8.8 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-MPSM030CSP00G
N.° de expediente SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 33 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] 57 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 37 dBA
Nombre de producto Package unit
Nombre del producto en el expediente SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 68 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 68 W
Receiver type Vertical
Refrigerante(s) R1234yf
R134a
R513A
RLA 5.6 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 450 mm
Tensión, 50 Hz [V] 187 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 255 V
Tipo Optyma™ Plus P00 (A2L)
Tipo cubierta/rejilla de ventilador H2
Tipo de condensador D7
Tipo de conexión SOLDAR
UK RoHS compliance Out of scope
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 255 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Versión P00
Volume (L) 0.04 L
Volumen interno de la batería del condensador 0.58 L
Volumen recipiente [L] 3.4 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality