Optyma™ Plus, OP-LPHM018SCP00G

114X3109

Este producto ha sido descatalogado.

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 73 Kilogram
Peso neto 53 Kilogram
Volumen 407.88 Liter
EAN 5702428565141

 

Altura total [mm] 652 mm
Anchura [mm] 906 mm
Aplicaciones LBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model SC18CLX.2
Conexión de la línea de líquido [in] 3/8 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 60 W
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.32 A
Código eléctrico G
Description OP-LPHM018SCP00G
Diámetro del ventilador [mm] 365 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
Homologación CE
EAC
Homologación del recipiente CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud. [mm] 356 mm
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-LPHM018SCP00G
N.º de fases (compresor) 1
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 29 dBA
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 60 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 25 W
Product Name Description Package unit
Refrigerante(s) R404A
R507A
RLA 3.8 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 365 mm
Tecnología Alternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] 230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] 230 V
Tensión, 50 Hz [V] 220 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 240 V
Tipo Optyma™ Plus P00
Tipo cubierta/rejilla de ventilador H1
Tipo de condensador A7
Tipo de conexión SOLDAR
UK RoHS compliance Out of scope
Uso de segmento Baja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 220 V
Versión P00
Volumen interno de la batería del condensador 0.39 L
Volumen recipiente [L] 1.3 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality