Aceite |
POE |
Altura desde la placa base [mm] |
159 mm |
Altura total [mm] |
163 mm |
Amperios rotor bloqueado LST [A] |
2.2 A |
Anchura [mm] |
157 mm |
Aplicaciones |
LBP MBP |
Cantidad de aceite [cm3] |
180 cm³ |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
0.4 kg |
Color |
Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Tapa de Al |
Comentarios sobre la conexión de proceso |
Tapa de Al |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Corte en corriente LST [A] |
6.8 A |
Código de configuración |
Individual |
Description |
TL2.5F |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] |
6.2 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] |
6.2 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] |
5 mm |
Economizador |
No |
Family |
TL |
Fase |
1 |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] |
50 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
220-240/1/50 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inyección de líquido |
No |
Longitud. [mm] |
222 mm |
Material de la conexión de aspiración |
Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de descarga |
Acero chapado en Cu |
Material de la conexión de proceso |
Acero chapado en Cu |
Model number |
TL2.5F |
N.º de fases (compresor) |
1 |
N.º de fases (ventilador) |
1 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor TL |
Refrigerante(s) |
R134a |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] |
15.5 |
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios] |
15.5 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] |
41.2 |
RLA |
0.50 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología |
Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] |
135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] |
125 °C |
Tensión, 50 Hz [V] |
220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] |
240 V |
Tipo |
TL2.5 |
Tipo de motor |
RSIR |
Técnica de la marca |
Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura |
125 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
240 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
264 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
220 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
198 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Volumen de gas libre [cm3] |
1600 cm³ |
Volumen desplazam. [cm3] |
2.61 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] |
30 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] |
28 ° |
Ángulo de la conexión de proceso |
32 ° |