BOCK, EX-HG66e/1750-4 HC, Semi-hermetic ATEX

097C4810

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: Synth68, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 17234

Detalles del producto

Peso bruto 333.484 Kilogram
Peso neto 311.684 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162653463

 

Aceite Synth68
Anti-vibration pads Yes
Aplicaciones MBP
Aprobación estándar No
Capacity regulator 2 Cylinder cover prepared
Cilindro 6
Color Blue - standard (conductive coating)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor EX-HG66e/1750-4 HC
Designación de tipo EX-HG66e/1750-4 HC
Discharge connection size [mm] 42 mm
Family HG HC ATEX Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 17234
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG66e/1750-4 HC
Mounting position capacity regulator Serial position
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater Without - Application without oil sump heater can damage the compressor!
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 89 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 89 dBA
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R1270
R290
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 5/8 in
Tecnología Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tipo EX-HG66e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality