BOCK, FX5, Open Type Compressor

097C1524

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12087

Detalles del producto

Peso bruto 99.777 Kilogram
Peso neto 90.777 Kilogram
Volumen 180.18 Liter
EAN 5715162656068

 

Aceite BOCKlub E55
Aprobación estándar No
Capacity regulator 1x 230V AC,50Hz
Cilindro 4
Clutch type No
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de aspiración 2 connections
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Contain batteries No
Description Compressor FX5
Designación de tipo FX5
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family F Compressors
Flywheel Yes
Frequency Hz w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE No
Legacy BOCK ID 12087
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX5
Mounting position capacity regulator Serial position
Nombre de producto Reciprocating compressor F
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 220-240V AC
Refrigerante(s) R407C
R134a
R404A
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo FX5

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality