BOCK, FX4, Open Type Compressor

097C1511

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12086

Detalles del producto

Peso bruto 74.317 Kilogram
Peso neto 64.917 Kilogram
Volumen 180.18 Liter
EAN 5715162657997

 

Aceite BOCKlub E55
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Clutch type No
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Description Compressor FX4
Designación de tipo FX4
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family F Compressors
Flywheel Yes
Frequency [Hz] w/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V] w/o motor
Grupo de productos Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 12086
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX4
Nombre de producto Reciprocating compressor F
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 24V DC
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407C
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tipo FX4

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality