BOCK, HG12P/75-4 S HC, Semi-hermetic suction gas cooled

097C0830

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: Yes, 10894

Detalles del producto

Peso bruto 57.701 Kilogram
Peso neto 48.301 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162650981

 

Aceite BOCKlub G68
Anti-vibration pads Yes
Aplicaciones MBP
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo HG12P/75-4 S HC
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family HC Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 10894
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG12P/75-4 S HC
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 67 dBA
Potencia acústica a 60 Hz [db(A)] 67 dBA
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R1270
R290
Suction connection size [mm] 16 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Tipo HG12P

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality