BOCK, EX-HGX88e/2735-4 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17296

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17296

Detalles del producto

Peso bruto 516.8 Kilogram
Peso neto 457.9 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162564271

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 656 mm
Anchura [mm] 648 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 8
Color Blue - standard (conductive coating)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo EX-HGX88e/2735-4 3G
Discharge connection size [mm] 54 mm
Family HG ATEX Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 17296
Length (mm) 950
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX88e/2735-4 3G
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 65
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Suction connection size [mm] 76 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 2 1/8 in
Tecnología Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tipo EX-HGX88e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality