BOCK, EX-HG88e/2400-4 S 3G, Semi-hermetic ATEX

097B17225

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17225

Detalles del producto

Peso bruto 528.4 Kilogram
Peso neto 469.5 Kilogram
Volume 657.816 Liter
EAN 5715162564622

 

Aceite BOCKlub A46
Altura total [mm] 656 mm
Anchura [mm] 648 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 8
Color Blue - standard (conductive coating)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo EX-HG88e/2400-4 S 3G
Discharge connection size [mm] 54 mm
Family HG ATEX Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 17225
Length (mm) 950
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG88e/2400-4 S 3G
Oil differential pressure sensor No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Position motor cover Standard
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 65
Refrigerante(s) R22
Suction connection size [mm] 76 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 2 1/8 in
Tecnología Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tipo EX-HG88e

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality