BOCK, EX-HGX12P/75-4, Semi-hermetic ATEX

097B17010

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: MBP; HBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 17010

Detalles del producto

Peso bruto 57.4 Kilogram
Peso neto 48 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162566213

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 296 mm
Anchura [mm] 265 mm
Anti-vibration pads No
Aplicaciones MBP
HBP
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue - standard (conductive coating)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo EX-HGX12P/75-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family HG ATEX Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 17010
Length (mm) 412
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HGX12P/75-4
Oil sump heater No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R134a
Suction connection size [mm] 16 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tipo EX-HGX12P

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality