BOCK, EX-HG12P/75-4, Semi-hermetic ATEX

097B17002

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 17002

Detalles del producto

Peso bruto 57.4 Kilogram
Peso neto 48 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162566282

 

Aceite BOCKlub A46
Altura total [mm] 296 mm
Anchura [mm] 265 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Cilindro 2
Color Blue - standard (conductive coating)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Designación de tipo EX-HG12P/75-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family HG ATEX Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 17002
Length (mm) 412
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG12P/75-4
Oil sump heater No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R22
Suction connection size [mm] 16 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat No
Tipo EX-HG12P

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality