BOCK, UL-HGX34/150 S 22 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16404

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16404

Detalles del producto

Peso bruto 229.6 Kilogram
Peso neto 207.8 Kilogram
Volumen 428.8 Liter
EAN 5715162567869

 

Aceite BOCKlub E85
Anchura [pulg.] 16 57/100 in
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 4
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Contain batteries No
Description Compressor UL-HGX34/150 S 22 CO2 T
Designación de tipo UL-HGX34/150 S 22 CO2 T
Family UL CO2 T compressors
Fase 3
Frequency Hz 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 440-480V Y/YY -3- 60Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16404
Length (mm) 1000
Longitud [in] 27.87 in
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX34/150 S 22 CO2 T
N.° de expediente SCIP 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
Nombre de producto Reciprocating compressor HG
Nombre del producto en el expediente SCIP HG(X)34/…. CO2 T
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Screw-in valve No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Tipo UL-HGX34
Total height [in] 15.47 in
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality