BOCK, HGX46/310-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16219

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16219

Detalles del producto

Peso bruto 261.8 Kilogram
Peso neto 240 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162569597

 

Aceite BOCKlub E85
Altura total [mm] 403 mm
Anchura [mm] 471 mm
Anti-vibration pads No
Aprobación estándar No
Capacity regulator No
Cilindro 6
Color Blue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Blind flange
Designación de tipo HGX46/310-4 S CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Fase 3
Frequency [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16219
Length (mm) 774
Marca BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX46/310-4 S CO2 T
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R744
Screw-in valve No
Tecnología Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Tipo HGX46

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality