Cables calefactores, ECbasic 20S, 20 W/m, 32.00 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L2134

Tipo de cable: Conductor único, Principio de calefacción: Resistivo en serie

Detalles del producto

Peso bruto 2.15 Kilogram
Peso neto 2.129 Kilogram
Volumen 8.046 Liter
EAN 5703466126578

 

Aislamiento del conductor XLPE
Altura del paquete [mm] 54 mm
Anchura del paquete [mm] 386 mm
Aplicación Sport fields
Floor heating
Cold store
Cable en el tambor No
Cable frío
Cable frío, cantidad 2
Cantidad de conductores de cable frío 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clase IP del elemento IPX7
Cobertura trenzada de pantalla [%] [Min] 70 %
Color del revestimiento exterior Rojo
Con protección UV No
Corte a medida No
Description ECbasic 20S 640W 230V 32m
Diámetro de curvatura [mm] [Min] 35 mm
Diámetro del cable [mm] 5.5 mm
Empresa de certificación NEMKO
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantía [año] 20
Grupo de productos Heating Cables
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable [m] 32 m
Longitud del cable frío [m] 3 m
Pantalla del cable Cobre trenzado
Pirorretardante
Principio de calefacción Resistivo en serie
Profundidad del paquete [mm] 386 mm
Resistencia a la deformación [N] 600 N
Resistencia al arrastre [N] 120 N
Resistencia del cable [ohmios] 82.7
Revestimiento exterior PVC
Salida de calefacción [W] 640 W
Salida del cable [W/m] 20 W/m
Sin cable
Tamaño del cable frío [mm²] 1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo ECbasic 20S
Tipo de cable Conductor único
Tipo de cable frío DSWA
UK RoHS compliance Yes
Versión Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality