Mallas calefactoras, ECheat 150S, 150 W/m², 0.50 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L0550

Tipo de cable: Conductor único, Accesorios de ajuste: Tubería flexible ø 6,7, 2,5 m (negro), Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 1.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.924 Kilogram
Peso neto 0.78 Kilogram
Volume 12.615 Liter
EAN 5703466118757

 

Accesorios de ajuste Tubería flexible ø 6,7, 2,5 m (negro)
Aislamiento del conductor FEP
Altura del paquete [mm] 605 mm
Anchura de la malla [mm] 0.5 m
Anchura del paquete [mm] 145 mm
Aplicación Floor heating
Cable frío
Cable frío, cantidad 2
Cantidad de conductores de cable frío 1
China RoHS compliance Out of scope
Clase IP del elemento IPX7
Color del revestimiento exterior Rojo
Con protección UV No
Descripción del producto ECheat 150S
Description ECheat 150S 75W, 230V 0,5x1m
Diámetro del cable [mm] 2.5 mm
Empresa de certificación Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
Garantía [año] 20
Grosor [mm] 3 mm
Grupo de productos Heating Mats
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud de la malla [mm] 1 m
Longitud del cable frío [m] 3 m
Pantalla del cable Cobre trenzado
Pirorretardante
Principio de calefacción Resistivo en serie
Profundidad del paquete [mm] 145 mm
Resistencia a la deformación [N] 600 N
Resistencia al arrastre [N] 120 N
Resistencia del cable [ohmios] 705
Revestimiento exterior PVDF
Salida de calefacción [W] 75 W
Salida de malla [W/m²] 150 W/m²
Sin cable
Tamaño del cable frío [mm²] 1 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 110 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo ECheat 150S
Tipo de cable Conductor único
Tipo de cable frío DSWB
UK RoHS compliance Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Área de cobertura [m²] 0.5 m²

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality