Mallas calefactoras, ECmat 100T, 100 W/m², 9.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

088L0227

Tipo de cable: Conductor doble, Accesorios de ajuste: Tubería flexible ø 6,7, 2,5 m (negro), Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 18.00

Detalles del producto

Peso bruto 4.758 Kilogram
Peso neto 4.558 Kilogram
Volume 39.167 Liter
EAN 5703466120194

 

Accesorios de ajuste Tubería flexible ø 6,7, 2,5 m (negro)
Aislamiento del conductor FEP
Altura del paquete [mm] 590 mm
Anchura de la malla [mm] 0.5 m
Anchura del paquete [mm] 255 mm
Aplicación Floor heating
Cable frío
Cable frío, cantidad 1
Cantidad de conductores de cable frío 2
China RoHS compliance Yes
Clase IP del elemento IPX7
Color del revestimiento exterior Rojo
Con protección UV No
Descripción del producto ECmat 100T
Description ECmat 100T 900W 230V 0,5x18m
Diámetro del cable [mm] 3 mm
Empresa de certificación Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
Garantía [año] 20
Grosor [mm] 3.5 mm
Grupo de productos Heating Mats
Homologación CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud de la malla [mm] 18 m
Longitud del cable frío [m] 4 m
Pantalla del cable Malla de aluminio 100 %
Pirorretardante
Principio de calefacción Resistivo en serie
Profundidad del paquete [mm] 255 mm
Resistencia a la deformación [N] 600 N
Resistencia al arrastre [N] 120 N
Resistencia del cable [ohmios] 58.8
Revestimiento exterior PVDF
Salida de calefacción [W] 900 W
Salida de malla [W/m²] 100 W/m²
Sin cable
Tamaño del cable frío [mm²] 1 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 115 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min] -5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] 120 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo ECmat 100T
Tipo de cable Conductor doble
Tipo de cable frío DTWB
UK RoHS compliance Yes
Warranty type 20-year full service warranty
Área de cobertura [m²] 9 m²

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality