Mallas calefactoras, ECmat 150T, 150 W/m², 8.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
088L0211
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 16.00
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 16.00
Peso bruto | 4.373 Kilogram |
Peso neto | 4.148 Kilogram |
Volume | 38.365 Liter |
EAN | 5703466117835 |
Peso bruto | 4.373 Kilogram |
Peso neto | 4.148 Kilogram |
Volume | 38.365 Liter |
EAN | 5703466117835 |
Accesorios de ajuste | No |
Aislamiento del conductor | FEP |
Altura del paquete [mm] | 590 mm |
Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
Anchura del paquete [mm] | 255 mm |
Aplicación | Floor heating |
Cable frío | Sí |
Cable frío, cantidad | 1 |
Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP del elemento | IPX7 |
Color del revestimiento exterior | Rojo |
Con protección UV | No |
Descripción del producto | ECmat 150T |
Description | ECmat 150T 1200W 230V 0.5x16m |
Diámetro del cable [mm] | 3 mm |
Empresa de certificación | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantía [año] | 20 |
Grosor [mm] | 3.5 mm |
Grupo de productos | Heating Mats |
Homologación | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud de la malla [mm] | 16 m |
Longitud del cable frío [m] | 4 m |
Pantalla del cable | Malla de aluminio 100 % |
Pirorretardante | Sí |
Principio de calefacción | Resistivo en serie |
Profundidad del paquete [mm] | 255 mm |
Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
Resistencia del cable [ohmios] | 44 |
Revestimiento exterior | PVDF |
Salida de calefacción [W] | 1200 W |
Salida de malla [W/m²] | 150 W/m² |
Sin cable | Sí |
Tamaño del cable frío [mm²] | 1 mm² |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 115 °C |
Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 120 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | ECmat 150T |
Tipo de cable | Conductor doble |
Tipo de cable frío | DTWB |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Área de cobertura [m²] | 8 m² |
Accesorios de ajuste | No |
Aislamiento del conductor | FEP |
Altura del paquete [mm] | 590 mm |
Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
Anchura del paquete [mm] | 255 mm |
Aplicación | Floor heating |
Cable frío | Sí |
Cable frío, cantidad | 1 |
Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase IP del elemento | IPX7 |
Color del revestimiento exterior | Rojo |
Con protección UV | No |
Descripción del producto | ECmat 150T |
Description | ECmat 150T 1200W 230V 0.5x16m |
Diámetro del cable [mm] | 3 mm |
Empresa de certificación | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garantía [año] | 20 |
Grosor [mm] | 3.5 mm |
Grupo de productos | Heating Mats |
Homologación | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud de la malla [mm] | 16 m |
Longitud del cable frío [m] | 4 m |
Pantalla del cable | Malla de aluminio 100 % |
Pirorretardante | Sí |
Principio de calefacción | Resistivo en serie |
Profundidad del paquete [mm] | 255 mm |
Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
Resistencia del cable [ohmios] | 44 |
Revestimiento exterior | PVDF |
Salida de calefacción [W] | 1200 W |
Salida de malla [W/m²] | 150 W/m² |
Sin cable | Sí |
Tamaño del cable frío [mm²] | 1 mm² |
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 115 °C |
Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 120 °C |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
Tipo | ECmat 150T |
Tipo de cable | Conductor doble |
Tipo de cable frío | DTWB |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Área de cobertura [m²] | 8 m² |