Termostatos, ECtemp 531, Tipo de sensor: Habitación

088L0034

Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Detalles del producto

Peso bruto 0.24 Kilogram
Peso neto 0.17 Kilogram
Volumen 0.761 Liter
EAN 5703466128992

 

Ajuste de escala 5 - 35ºC
Altura [mm] 85 mm
Altura del paquete [mm] 85 mm
Anchura [mm] 85 mm
Anchura del paquete [mm] 95 mm
Aplicación Floor heating
Carga inductiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A] 15 A
CE evaluated Yes
Clase IP del elemento 31
Color RAL 9010 en blanco
Conmutador bipolar No
Conmutador de relé Bipolar
Consumo de energía en espera [W] [Max] 0.25 W
Contain batteries No
CÓDIGO UNSPSC 41112209
Descripción del producto ECtemp 531
Description ECtemp 531
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa de certificación NEMKO
Garantía [año] 2
Grupo de productos Thermostats
Histéresis (+/-) 0.4
Homologación CE
In scope of WEEE Yes
Montaje DIN No
Nivel de contaminación 2
Pantalla (sí/no) No
Profundidad [mm] 36 mm
Profundidad del paquete [mm] 140 mm
Protección antihielo [°C] 5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C] 15kΩ / 25°C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño máx. cable terminal [mm²] 2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C] 75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max] 35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min] 5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max] 45 °C
Temperatura suelo [°C] [Min] 5 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo ECtemp 53x series
Tipo de indicador LED
Tipo de pantalla SIN PANTALLA
Tipo de regulación Histéresis
Tipo de sensor Habitación
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality