Termostatos, Tipo de sensor: Habitación + Suelo

088L0032

Temperatura habitación [°C]: 5 - 35, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA

Detalles del producto

Peso bruto 0.186 Kilogram
Peso neto 0.186 Kilogram
Volumen 0.745 Liter
EAN 5703466126738

 

Ajuste de escala 0 - 6
Altura [mm] 82 mm
Altura del paquete [mm] 93 mm
Anchura [mm] 82 mm
Anchura del paquete [mm] 89 mm
Aplicación Floor heating
Carga inductiva cos φ= 0.3 max 1A
Carga resistiva máx. [A] 16 A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase IP del elemento 30
Color RAL 9010 en blanco
Conmutador bipolar No
Conmutador de relé 1 polo
Consumo de energía en espera [W] [Max] 5 W
Contain batteries No
CÓDIGO UNSPSC 41112209
Descripción del producto ECtemp 132
Description ECtemp 132
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Empresa de certificación NEMKO
EU RoHS compliance Yes
Garantía [año] 2
Grupo de productos Thermostats
Histéresis (+/-) 0.2
Homologación CE
In scope of WEEE Yes
Montaje DIN No
Nivel de contaminación 2
Profundidad [mm] 36 mm
Profundidad del paquete [mm] 90 mm
Protección antihielo [°C] 5 °C
Punto de definición del sensor [ohmios/°C] 15kΩ / 25°C
Tamaño máx. cable terminal [mm²] 2 x 2.5
Temperatura ambiente [°C] [Max] 30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura de prueba de presión de bola [°C] 75 °C
Temperatura habitación [°C] [Max] 35 °C
Temperatura habitación [°C] [Min] 5 °C
Temperatura suelo [°C] [Max] 50 °C
Temperatura suelo [°C] [Min] 20 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 220 V
Tipo ECtemp 13x series
Tipo de indicador LED
Tipo de pantalla SIN PANTALLA
Tipo de regulación Histéresis
Tipo de sensor Habitación + Suelo
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 2-year product warranty

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality