HPV28, Compresión externa de 28 mm, Zapata

087N6598

HPV28, 28mm 2 puertos cuerpo de válvula rotativa de compresión externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.75 Kilogram
Peso neto 0.721 Kilogram
Volumen 0.994 Liter
EAN 5013567062829

 

Descripción del producto HPV28
Description HPV28, 28mm 2 puertos cuerpo de válvula rotativa de compresión externa
Garantía [año] 2
Grupo de productos Zone Valves
Método de cierre Zapata
N.° de expediente SCIP 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
Nombre de categoría 2 Port Valve Body
Nombre del producto en el expediente SCIP H-Series Valves
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [Max] 0.7 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la válvula y conexión Compresión externa de 28 mm
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] 95 °C
Tipo HPV Shoe
Tipo de control del flujo Apertura/Cierre
Valores kvs [m³/h] 15 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality