Cables [uds.] |
2 Uds. |
Cantidad por formato de embalaje |
12 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Conex. elect. |
Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Macho y hembra |
Conexión electrica estandar |
EN 175301-803-A |
Designación de tipo |
MBT 5260-0090-999-100 |
Diametro tubo protección [mm] |
9.5 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] |
0.37 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor [ud.] |
1 Uds. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP65 |
Grupo de productos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
200 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
392 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-58 °F |
Long. pieza inserción [mm] |
100 mm |
longitud de inserción [in] |
3.94 in |
Material de conexión |
Acero inoxidable |
Material de la conexión de proceso |
Acero inoxidable |
Material de protección de las tuberías |
AISI 316 Ti |
Módulo de sensor |
Fijo |
N.° de expediente SCIP |
1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
Norma del elemento sensor |
EN 60751 |
Normativa conex. proceso |
ISO 965 |
Número de terminales [uds.] |
3 Uds. |
Product Name Description |
Sensor de temperatura |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] |
100 |
Señal salida |
Ohm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tamaño conex. elect. |
Pg 9 |
Tamaño de la conexión de proceso |
27x1.5 |
Temp. amb. máx. [°C] |
125 °C |
Temp. amb. máx. [°F] |
257 °F |
Tipo |
MBT 5260 |
Tipo conex. proceso |
M |
Tipo de conexión |
M |
Tipo de elemento sensor |
Pt |
Tipo de inserción |
Fijo |
Tolerancia del elemento sensor |
Clase B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |