Añadir garantía
El producto se ha añadido a la cesta
084Z7296 se ha añadido a la cesta
Elija una garantía de la siguiente lista para aplicarla a su convertidor. Recuerde que solo puede seleccionar una garantía y, si tiene varios convertidores, se adjuntará la misma garantía a cada convertidor. Tenga en cuenta que no podrá cambiar la cantidad de sus convertidores de frecuencia después de adjuntar la garantía.
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
Sensor de temperatura, MBT 5310, 13 mm - 145 mm, G
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Sensor de temperatura, MBT 5310, 13 mm - 145 mm, G
084Z7296
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 10, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 9
Precios por cantidad
Logre ahorros de costos con compras por volumen
Cantidad | Units of measure | Precio |
---|