Cables [uds.] |
2 Uds. |
Cantidad por formato de embalaje |
40 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Comentarios conex. eléctricas |
Integrado |
Conex. elect. |
AMP Junior Power Timer |
Conex. proceso Macho/Hembra |
Macho |
Designación de tipo |
MBT 3270-04101-024-30300-000 |
Diametro tubo protección [mm] |
6.1 mm |
Diámetro del tubo de protección [in] |
0.24 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elemento sensor [ud.] |
1 Uds. |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grado de protección de la carcasa |
IP67 |
Grupo de productos |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
150 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-50 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
302 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-58 °F |
Long. pieza inserción [mm] |
24 mm |
longitud de inserción [in] |
0.94 in |
Material de conexión |
AISI 316 Ti |
Material de la conexión de proceso |
AISI 316 Ti |
Material de protección de las tuberías |
AISI 316 Ti |
Módulo de sensor |
Fijo |
N.° de expediente SCIP |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Normativa conex. proceso |
ISO 965 |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Resistencia del elemento sensor [kΩ] |
2000 |
Señal salida |
Ohm |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
2 pin |
Tamaño de la conexión de proceso |
10x1 |
Temp. amb. máx. [°C] |
125 °C |
Temp. amb. máx. [°F] |
257 °F |
Tipo |
MBT 3270 |
Tipo conex. proceso |
M |
Tipo de conexión |
M |
Tipo de elemento sensor |
KTY |
Tipo de inserción |
Fijo |
Tolerancia del elemento sensor |
± 1% |
UK RoHS compliance |
Out of scope |