Sensor de temperatura, MBT 5252, 300 mm, G

084Z7087

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Detalles del producto

Peso bruto 0.546 Kilogram
Peso neto 0.535 Kilogram
Volume 2.363 Liter
EAN 5702423185726

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Tipo B
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 5252-0011-0300-0300-0000
Diametro tubo protección [mm] 10 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.4 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 300 mm
Longitud de extensión [in] 1.97 in
Longitud de extensión [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 11.81 in
Material de conexión Acero inoxidable
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Intercambiable
N.° de expediente SCIP ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Norma de conexión ISO 228
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Product Name Description Sensor de temperatura
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Tamaño conex. elect. Pg 16
Tamaño de la conexión de proceso 3/4
Temp. amb. máx. [°C] 90 °C
Temp. amb. máx. [°F] 194 °F
Tipo MBT 5252
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality