Temperature sensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z3098

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Brass, Electrical connection: AMP Junior Power Timer, Electrical connection size: 2 pin

Detalles del producto

Peso bruto 0.027 Kg
Peso neto 0.026 Kg
Volume 0.024 Liter
EAN 5702423238439

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
Comentarios conex. eléctricas Integrado
Conex. elect. AMP Junior Power Timer
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 3270-02000-028-C0300-000
Diametro tubo protección [mm] 3 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.12 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 28 mm
longitud de inserción [in] 1.1 in
Material de conexión Latón
Material de la conexión de proceso Latón
Material de protección de las tuberías Brass
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Norma de conexión DIN 3852-E (ISO 228)
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Notas conex. proceso DIN 3852-E
Product Name Description Temperature sensor
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2 pin
Tamaño de la conexión de proceso 1/4
Temp. amb. máx. [°C] 125 °C
Temp. amb. máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 3270
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality