Sensor de temperatura, MBT 5310, 165 mm - 180 mm, G,1/2

084Z3060

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B mini, Tamaño conex. elect.: Pg 9

Detalles del producto

Peso bruto 0.274 Kilogram
Peso neto 0.266 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702423222377

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Tipo B mini
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Designación de tipo MBT 5310-10-180-620
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.31 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 2 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Longitud de inserción [in] [máx.] 7.09 in
Longitud de inserción [in] [mín.] 6.5 in
Longitud de inserción [mm] [máx.] 180 mm
Longitud de inserción [mm] [mín.] 165 mm
Material de conexión Latón
Material de la conexión de proceso Latón
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Norma de conexión ISO 228
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Número de terminales [uds.] 2 Uds.
Product Name Description Sensor de temperatura
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Temp. amb. máx. [°C] 125 °C
Temp. amb. máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 5310
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Variable
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality