Sensor de temperatura, MBT 5310, 84 mm - 96 mm, G,1/2

084Z2054

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 4 pin

Detalles del producto

Peso bruto 0.213 Kilogram
Peso neto 0.21 Kilogram
Volume 0.196 Liter
EAN 5702428401210

 

Cables [uds.] 4 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Conexión electrica estandar IEC 61076-2-101
Designación de tipo MBT 5310-00-096-B00
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.31 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Longitud de inserción [in] [máx.] 3.7 in
Longitud de inserción [in] [mín.] 3.31 in
Longitud de inserción [mm] [máx.] 96 mm
Longitud de inserción [mm] [mín.] 84 mm
Material de conexión Acero inoxidable
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416
Norma de conexión IEC 947-5-2
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Número de terminales [uds.] 4 Uds.
Product Name Description Sensor de temperatura
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Temp. amb. máx. [°C] 125 °C
Temp. amb. máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 5310
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Variable
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality