Temperature sensor, AKS 11, 1.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0026

Measuring range [°C]: -40 - 100, Electrical connection: Cable, Cable type: PVC

Detalles del producto

Peso bruto 0.036 Kg
Peso neto 0.033 Kg
Volume 0.13 Liter
EAN 5702428062312

 

Cable 59.06 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 150 Uds.
Conex. elect. Cable
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable [m] 1.5 m
Norma del elemento sensor EN 60751
Product Name Description Temperature sensor
Rango de medida [°C] [Max] 100 °C
Rango de medida [°C] [Min] -40 °C
Rango de medida [°F] [Max] 212 °F
Rango de medida [°F] [Min] -40 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 100 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -40 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 100 °C
Temp. amb. máx. [°F] 212 °F
Tipo AKS 11
Tipo de cable PVC
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality