Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión COAXIAL

084H4583

Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,JA,ZH,RU, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tipo de conexión: NPT, Long. pieza inserción [mm]: 1397, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30

Detalles del producto

Peso bruto 7.113 Kilogram
Peso neto 3.497 Kilogram
Volume 62.169 Liter
EAN 5702428869829

 

Accesorios de productos Liq. level switch accessories
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Carga máx. resistencia [Ohm] 500
Consumo de energía [W] 0.7 W
Descripción del producto Sensor de nivel de líquido
Diseño Versión COAXIAL
Formato de empaquetado Paquete individual
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
Homologación CE
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Long. pieza inserción [mm] 1397 mm
longitud de inserción [in] 55 in
Piezas incluídas HMI con idioma EN,JA,ZH,RU
Presión de trabajo máx. [bar] 100 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1450 psig
Product Name Description Sensor de nivel de líquido
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Reparable Liq. level switch spare parts
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión [in] 3/4
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 30 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 14 V
Tipo AKS 4100 U
Tipo de conexión NPT

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality