AME 110 NLX 0-10V, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
082H8062
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actuador con señal de realimentación para el control de modulación para AB-QM DN 10-32
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actuador con señal de realimentación para el control de modulación para AB-QM DN 10-32
Peso bruto | 0.582 Kg |
Peso neto | 0.51 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702425093258 |
Peso bruto | 0.582 Kg |
Peso neto | 0.51 Kg |
Volume | 3.249 Liter |
EAN | 5702425093258 |
Aprobación estándar | EC EN 60730 |
Carrera [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 42 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actuador con señal de realimentación para el control de modulación para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicación de posición | Sí |
Longitud del cable [m] | 5 m |
N.° de expediente SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | AME 110 NLX 0-10V |
Tipo de señal de control | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad de eje [s/mm] | 24 s/mm |
Aprobación estándar | EC EN 60730 |
Carrera [mm] | 5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP 42 |
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM | DN 10-32 |
Description | AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, actuador con señal de realimentación para el control de modulación para AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupo de productos | Gear actuators |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicación de posición | Sí |
Longitud del cable [m] | 5 m |
N.° de expediente SCIP | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AMI. AME/AMV (1) |
Señal de entrada de control Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Señal de entrada de control Y [V] | 0(2) - 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tipo | AME 110 NLX 0-10V |
Tipo de señal de control | Modulante |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velocidad de eje [s/mm] | 24 s/mm |