AME 113, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tensión de alimentación [V] c.c.: 24, 15 s/mm, 8.50 mm

082H5007M

AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Detalles del producto

Peso bruto 0.217 Kilogram
Peso neto 0.184 Kilogram
Volume 0.58 Liter
EAN 5710104523637

 

Cable incluido
Característica de control LOG
Carrera [mm] 8.5 mm
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP 54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM AB-QM 4.0
DN 15-32
Description AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Función de seguridad
Grupo de productos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Señal de entrada de control Y [V] 0 - 10 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo AME 113
Tipo de señal de control Modulante
UK RoHS compliance Out of scope
Velocidad de eje [s/mm] 15 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality